Höchste Flexibilität dank zahlreicher Messgrößen und Module

Das KiDAQ Datenerfassungssystem (DAQ) ist modular aufgebaut und lässt sich flexibel für die Anforderungen der Messaufgabe konfigurieren. Um verwertbare Messdaten zu erhalten, müssen auftretende Sensorsignale rauscharm und präzise aufbereitet und digitalisiert werden. Kistler bietet zum KiDAQ Datenerfassungssystem (DAQ) eine große Auswahl an Modulen mit mehr als 20 unterschiedlichen Messgrößen an.

Folgende Messgrößen können Sie mit KiDAQ messen:

Analoge Signale

  • Spannung (auch isoliert bis zu 1,2 kV)
  • Strom
  • Widerstand
  • Potentiometer
  • Widerstandsthermometer Pt100, Pt1000
  • Thermoelemente (auch isoliert 1,2 kV)
  • DMS Messbrücken
  • Induktive Brücken und Halbbrücken
  • LVDT Wegaufnehmer
  • Piezoelektrische Sensoren
  • IEPE Sensoren (Piezotron)
  • MEMS kapazitive Sensoren (K-Beam)
  • Piezoresistiver Drucktransmitter (PRT)

Digitale Signale

  • Frequenz
  • Pulsweite
  • Zähler
  • Zeit
  • Status
  • TEDS
Vorteile

Modulare und flexible Konfiguration

Einfach zu bedienende Software

Schneller und sicherer Testaufbau

Transparenz über die gesamte Messkette

Präzise Zeitsynchronisation über alle Messeinheiten

Cloudbasierte Plattform ermöglicht zukünftige Erweiterungen auch durch Partnerfirmen

Kontakt
(max 25 Mb)