Passende Bauformen für jede Anwendung

Das KiDAQ Datenerfassungssystem (DAQ) ist modular aufgebaut und lässt sich flexibel erweitern. Die Messmodule sind in drei Bauformen erhältlich und bieten Ihnen maximale Flexibilität für Ihre Messaufgabe.

Für mobile und stationäre Anwendungen – KiDAQ Portable

Das tragbare Messsystem KiDAQ Portable ist besonders für stationäre und mobile Messeinsätze mit einem hohen Anspruch an Flexibilität geeignet. Je nach Messaufgabe und -anforderung lassen sich in das kompakte und robuste Gehäuse bis zu 13 Messmodule einsetzen. Auch ein Batteriebetrieb ist möglich.

Für anspruchsvolle stationäre Anwendungen – KiDAQ Rack

Das kompakte und leistungsfähige Messsystem KiDAQ Rack basiert auf dem Standard der 19-Zoll-Technik mit drei Höheneinheiten und ist für die feste Installation an Prüfständen und in industriellen Laboren entwickelt worden. Das System eignet sich für umfangreiche Messungen mit vielen Messpunkten und hohen Kanalzahlen. Bis zu 13 Einschübe lassen sich flexibel einsetzen. Auch eine Ausführung mit Bügel für die komfortable Nutzung auf einem Labortisch ist verfügbar.

Für industrielle Umgebungen – KiDAQ DIN Rail (Hutschiene)

Das Messsystem KiDAQ DIN Rail (Hutschiene) ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen prädestiniert. Dank der standardisierten mechanischen Befestigung lässt sich eine beliebige Anzahl von verschiedenen Messmodulen einfach mit den weiteren Komponenten einer Anlage installieren.

Sie wissen nicht, welches Messmodul Sie benötigen? Unsere Messgrößenübersicht hilft Ihnen dabei, die Module zu vergleichen und die passende Lösung zu finden.

Vorteile

Modulare und flexible Konfiguration

Einfach zu bedienende Software

Schneller und sicherer Testaufbau

Transparenz über die gesamte Messkette

Präzise Zeitsynchronisation über alle Messeinheiten

Cloudbasierte Plattform ermöglicht zukünftige Erweiterungen auch durch Partnerfirmen

Kontakt
(max 25 Mb)