Das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit als zentrale Unfallursache stellt Polizei und politische Kommunen vor grosse Herausforderungen. Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung, auch „Blitzer“ genannt, tragen dabei nachweislich zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei – gerade auch, wenn sie Risikogruppen wie Motorradfahrer korrekt erfassen. Die zertifizierten Messlösungen der eso GmbH, einem Unternehmen der Kistler Gruppe, ermöglichen eine flexible Geschwindigkeitsüberwachung in den unterschiedlichsten Messumgebungen. Ob LKW, PKW oder Motorrad, ob Innenstadt, Autobahn oder Passstrasse – das universelle, leistungsfähige Komplettsystem zur präzisen Geschwindigkeitsüberwachung baut auf neuste optische Messtechnologie mit dem eso Einseitensensor und ermöglicht dank einer besonders benutzerfreundlichen Auswertesoftware eine effiziente, einfache Auswertung der Falldaten. 40 Jahre Praxiserfahrung gewährleisten eine rechtsgültige, beweissichere Dokumentation.