ComoDataCenter: Zentrale Datenspeicherung von Produktionsdaten

ComoDataCenter vernetzt alle ComoNeo Systeme miteinander und führt die prozess- und qualitätsrelevanten Produktionsdaten laufender und abgeschlossener Aufträge in einer Datenbank zusammen.

Mit ComoDataCenter erhalten Anwender nicht nur einen Überblick über den Status jeder Spritzgiessmaschine, sondern auch die Möglichkeit, ihre Produktion zu überwachen und Prozesse geräteübergreifend zu analysieren. So lassen sich Maschinen miteinander vergleichen und besonders gute oder schlechte Performance-Werte schnell auffinden. Die Daten stehen über einen Webbrowser jederzeit zur Verfügung – auch über mobile Endgeräte.

Die umfangreiche Datenhistorie des ComoDataCenter lässt sich dank vordefinierter Filter schnell und einfach durchsuchen. So können Sie auch eine mehrstufige Suche nach Produktionsaufträgen und -losen leicht ausführen. Für die Detailanalyse von Prozessschwankungen und Ausschusszyklen stehen Ihnen im ComoDataCenter zahlreiche Auswertefunktionen zur Verfügung.

Vorteile

Zentrale Datenablage aller aufgezeichneten Prozessdaten

Schnelle Detektion von Prozessschwankungen

Detaillierte Analysemöglichkeiten und Statistische Auswertungen über alle historischen und laufenden Produktionen

Ablage und Verwaltung aller Werkzeugeinstellungen

Kontakt
(max 25 Mb)