Die wachsenden Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit und einen emissionsfreien Betrieb von Verbrennungsmotoren können nur durch eine leistungsfähige Messtechnik erfüllt werden. Die genaue Analyse des Verbrennungsprozesses liefert die für eine Optimierung der Motorkonstruktion erforderlichen grundlegenden Daten.
Das Portfolio umfasst hoch entwickelte optische Sonden, die den Ursprung des Verbrennungsklopfens sowie den Ursprung von Vorzündungsereignissen und auch die Rußbildung im Brennraum präzise erfassen. Diese optischen Zugänge können in alle Zündkerzentypen integriert werden. Weitere Systeme können Hochgeschwindigkeitskamerabilder zur Visualisierung schneller Subsystem-Prozesse, wie beispielsweise Einspritzereignisse und die Flammenausbreitung, integrieren.
Durch die einfache Handhabung und die robuste Bauweise sind diese Werkzeuge ideal für einen regelmäßigen Einsatz auf dem Prüfstand.
Anwendungsbereiche:
- Optische Untersuchung von Einspritzung, Zündung und Flammenausbreitung in fremdgezündeten Motoren
- Abbildung von zeitaufgelösten Rahmensequenzen schneller Prozesse
- Optische Analyse von Verbrennung, Klopfen, Vorzündung und Rußbildung zur Optimierung von Motorsteuerparametern, wie beispielsweise Einspritzsystem- und Zündzeiteinstellungen während Transienten
- Kombinierte Druck- und optische Analyse durch einen einfachen Zugang zum Brennraum
- Beleuchtung und optischer Zugang zur Visualisierung des eingespritzten Kraftstoffs im Zylinder
- Bestimmung der Temperatur von Komponenten im Zylinder mit einer Nahinfrarotkamera
Vorteile:
- 20 Jahre Branchenkompetenz von SMETEC ermöglichen individuell gestaltete optische Systeme nach kundenspezifischen Anforderungen
- Zeit- und kosteneffiziente Lösungen durch multifunktionale Hardware, beispielsweise bei Zündkerzen, Optik und Druckmessfunktionen
- Umfassende Messtechnikservices von Kistler
- Die optischen Sonden können, je nach Kundenwunsch, für jeden Öffnungswinkel und jede Blickrichtung ausgewählt werden.