Kundenspezifische NVH-Testsysteme für den Antriebsstrang

Die Messung dynamischer Kräfte an den Lagerungen des Antriebsstrangs ist der Schlüssel zur Optimierung des Gesamtfahrzeugs, zur Gewährleistung der Haltbarkeit und zur Kontrolle des NVH-Verhaltens.

Typische Anwendungen für unsere NVH-Testsysteme sind:

  • Geräusch- und Schwingungskontrolle
  • Dynamische oder maximale Lastmessung
  • Lagerauslegung und Strukturoptimierung
  • Blockierkraft-Messung und Transfer-Pfad-Analyse (TPA)
  • Hohe Eingangsgenauigkeit der Kraftmessung für Simulationsprozesse

Diese Anwendungen fordern spezifische geometrische Bedingungen und einzigartige Betriebslastbedingungen, die mit Standardkraftsensoren oft nicht erfüllt werden können. Sie sind einzigartige Anwendungen und erfordern einzigartige Lösungen.

Die kundenspezifischen Kraftmesslösungen von Kistler für NVH-Tests im Antriebsstrang sind vollständig auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Sie sind dank der piezoelektrischen Messtechnik geeignet, sowohl die Bedürfnisse der klassischen als auch der zukünftigen Mobilität zu erfüllen. Die maßgeschneiderten Kraftmesslösungen bieten eine hohe Steifigkeit um hohe Frequenzen zu erreichen und einen breiten Messbereich um dynamische Kräfte in unterschiedlichen Größenordnungen zu erfassen. Darüber hinaus machen die überlastsichere Konstruktion und die lange Lebensdauer unter zyklischer Belastung diese Lösung zukunftssicher.

Dank seiner mehr als 60-jährigen Erfahrung in der piezoelektrischen Sensorik ist Kistler in der Lage, komplette Lösungen zu konzipieren, die bis zu sechs Komponenten (drei Kräfte und drei Momente) präzise messen, basierend auf Ihren geometrischen und Belastungsanforderungen. Angefangen bei Design und Engineering über die Produktion bis hin zur Inbetriebnahme und zum Service erhalten Kunden alles aus einer Hand.

Kontaktieren Sie Ihren Kistler Vertriebsingenieur und erfahren Sie mehr über unsere maßgeschneiderten NVH-Testsysteme für Anwendungen im Antriebsstrang.

Vorteile

Kistler Know-how für Sie verfügbar

Schlüsselfertige Lösung: vom Entwurf bis zur Inbetriebnahme

Hohe Leistung: großer Messbereich, breiter Frequenzbereich, Überlastschutz

Unbegrenzte Gestaltungs- und Anwendungsmöglichkeiten

Services

Our experts are happy to assist and advise.

Präzise Messungen, ein ganzes Sensorleben lang.

Optimale Systemverfügbarkeit bei akkuraten Messresultatenwerden dank regelmäßige Wartungszyklen.

Schnelle Hilfe für einen optimalen Betrieb.

Kontakt
(max 25 Mb)