Datenerfassung- und Datenanalyse für NVH-Tests

Datenerfassung und Datenanalyse für NVH-Tests mit KiNOVA und KiSUITE

Die Herausforderung für NVH Engineering besteht nicht nur darin, mit hoher Genauigkeit zu messen, sondern die Daten auch möglichst effizient zu analysieren und zu interpretieren. KiNOVA und KiSUITE, unsere Hardware und Software für die Datenerfassung und Datenanalyse für NVH-Tests, fördern diesen Prozess. Diese wurden entwickelt, um NVH-Ingenieure in den entscheidenden Phasen der Antriebsstrang- und Fahrzeugentwicklung und -verfeinerung zu unterstützen.

KiNOVA ist die Datenerfassungs-Hardware für NVH-Anwendungen und existiert in zwei Formaten. KiNOVA Lite ist ein sehr leichter und mobiler Begleiter zur Erfassung einer geringeren Anzahl von Eingangssignalen vor Ort. Trotz des kleinen Formats geht KiNOVA Lite dank seiner brillanten Signalerfassung keinen Kompromiss in punkto Genauigkeit ein.

Wenn Anwendungen anspruchsvoller werden, bietet KiNOVA Pro erhöhte Flexibilität und Performance. Die Hardware kann mit einer Vielzahl von Karten und bis zu 32 Kanälen pro Gerät an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Mehrere Geräte können miteinander verbunden werden, um ihre Messfähigkeiten noch weiter zu erhöhen. Durch den eingebauten internen Datenspeicher und Akku kann KiNOVA Pro in nahezu jeder Umgebung auch im Standalone-Modus ohne zusätzliche Module betrieben werden.

KiSUITE ist die Softwareplatform für die Datenanalyse für NVH-Tests und ergänzt die Datenerfassungs-Hardware KiNOVA.

KiSUITE Analysis ist eine leistungsstarke und doch intuitive Plattform für die NVH-Datenanalyse und die Anpassung von Arbeitsabläufen. KiSUITE Analyse ermöglicht dank ihres breiten Funktionsspektrums nahezu alle denkbaren Analysen.

KiSUITE HITS ermöglicht Impulshammer-Tests. Der Benutzer wird in einem unkomplizierten und nahtlosen Ablauf durch den Erfassungs- und Messprozess geführt.

KiSUITE NVH ist die spezielle Software für die Datenanalyse von NVH-Tests im Antriebsstrang. Sie umfasst eine umfassende Palette von Analysewerkzeugen, wie Spektralanalyse, Ordnungsanalyse, Wasserfalldiagramme, Akustikqualitätsmetriken und mehr.

KiSUITE SCA basiert auf der Ursprungsanalyse, die es ermöglicht, die dominierenden Geräusch- und Schwingungsquellen mit minimalem Aufwand zu quantifizieren.

Um mehr über die Datenerfassung- und Datenanalyse für NVH-Tests mit KiNOVA und KiSUITE zu erfahren, setzen Sie sich mit Ihrem Kistler Vertriebsingenieur in Verbindung.

Vorteile

Maßgeschneidert für Fahrzeug- und Antriebsstrang-NVH

Erfüllt jeden Mobilitätsbedarf: vor Ort, am Motorprüfstand, im Fahrzeug

Konfigurierbar und erweiterbar

Schnelle Einrichtung und einfache Bedienung

Services

Präzise Messungen, ein ganzes Sensorleben lang.

Funktions- und Systemerweiterung für nachhaltige Effizienz.

Originalteile für den erneuten Einsatz in Kistler Qualität.

Anwendungsorientiertes Know-how – von Anfang an.

Kontakt
(max 25 Mb)