Für die NVH-Prüfung (Noise, Vibration, Harshness) im Antriebsstrang: KiNOVA – die komplette Messkette
Testlösungen zur NVH-Optimierung eines Fahrzeuges werden immer wichtiger. Die Antriebstechnik für Automobile entwickelt sich ständig weiter. Sie berücksichtigt die Marktanforderungen in Bezug auf Energieeffizienz, Elektro- und Hybridantrieb und erfüllt gleichzeitig die Erwartungen der Kunden an ein harmonisches Ansprechverhalten und die Fahrbarkeit ihrer Fahrzeuge.
Die Fahrzeughersteller stehen vor der Herausforderung, auf der Grundlage der durch die NVH-Prüfungen gewonnenen Antriebsstrangdaten die Messungen so effizient wie möglich durchzuführen, zu interpretieren und in der Entwicklung zu berücksichtigen. Um diesen Workflow und das NVH-Engineering in allen Phasen der Entwicklung und Abstimmung des Antriebsstrangs zu unterstützen, hat Kistler KiNOVA entwickelt, ein flexibles und vollständiges System von Tools zur Datenerfassung und -analyse.
Ausgehend vom Sensor deckt KiNOVA den gesamten Workflow nahtlos ab. Die Messvorgänge und Analysen erfolgen mit KiSUITE, einer fortschrittlichen, anwendungsspezifischen Softwarelösung. Sie verfügt über verschiedene leistungsstarke und komfortable Anwendungsmodule (Apps), die es dem Anwender ermöglichen, spezifische NVH-Prüfungen am Antriebsstrang durchzuführen. KiNOVA ist kompatibel mit vorhandenen Kistler NVH-Sensoren und anderen häufig verwendeten Aufnehmern für NVH-Anwendungen.
Die Vorteile von KiNOVA:
- Flexible und vollständige Palette von Tools für die Datenerfassung und die NVH-Analyse im Antriebsstrang
- Speziell entwickelt für die Entwicklung und Abstimmung von Antriebssträngen
- Einsetzbar im Fahrzeug, am Motorprüfstand oder überall dort, wo NVH-Messungen erforderlich sind
- Schnelle Einrichtung und einfache Bedienung