RoaDyn Messrad Leihsystem

RoaDyn Leihsystem: Messräder schnell und flexibel nutzen

RoaDyn Messräder sind das Messmittel der Wahl, wenn es um die Erfassung von Messdaten bei fahrdynamischen Messkampagnen oder Betriebslasten geht. Das modulare RoaDyn Leihsystem von Kistler bietet die Möglichkeit, RoaDyn Messräder schnell und flexibel zu nutzen.

 

Anwendung

  • Erfassung von Lastkollektiven bei fahrzeugtypischen Fahrmanövern
  • Eingangsdaten für die Konstruktion neuer Bauteile
  • Verifizierung von Lastannahmen
  • Ermittlung von Prüfstands-Steuerdaten für Straßensimulatoren
  • Entwicklung von aktiven Fahrwerks-Regelungssystemen wie ABS, ESP etc.
  • Untersuchung des Fahrzeugverhaltens bei bestimmten oder kritischen Fahrsituationen
  • Eingangsdaten für Ermüdungsberechnungen und numerische Simulationen
  • Entwicklung von Rechenmodellen

 

Features

  • Schnelle Verfügbarkeit der Leihstellung
  • Unterschiedliche Kombinationen von Felgen und Sensoren verfügbar
  • Innen- oder Außenübertragung der Signaldaten möglich
  • CAD-Modelle aller verfügbaren RoaDyn Messrad Sensor-Felgen-Kombinationen sind im Downloadbereich verfügbar
  • Einfache Kombination mit weiteren Kistler Sensoren für fahrdynamische Untersuchungen möglich

 

 

 

Kontakt