DTI Technology – Dynamic & Durability Welt

Kistler DTI-Technologie: Datenerfassung für jede kundenspezifische Applikation

In Fahrdynamik-, Reifen- und Betriebsfestigkeitstests sind Fahrzeug-Test-Setups zeitaufwendig und kostenintensiv. Mit der neuen DTI-Technologie vereinfacht und beschleunigt Kistler diese erheblich. Nur ein einziges Kabel ermöglicht die Konfiguration der Sensoren, die Übertragung und Synchronisation der Messdaten sowie die Stromversorgung.

Mit der Kistler DTI-Technologie kann ein durchgängiges Bussystem für die komplette Applikation verwendet werden. Sämtliche Signale werden direkt in den Kistler DTI-Sensoren in einen digitalen Ausgang umgewandelt. Die Sensordaten fließen in den zentralen Kistler DTI-Logger und werden via Ethernet zur Auswertung auf den Rechner übertragen. Das Test-Setup ist mit einer automatischen Sensorerkennung so einfach wie noch nie: Einbauposition, Kalibrierwerte sowie relevante physikalische Größen werden mit der Kistler Messsoftware KiCenter automatisch erkannt und können im GUI konfiguriert werden. Höchste Prozesssicherheit und effiziente Zeitnutzung sind garantiert.

DTI-Technologie zur Bremswegmessung

Für den fahrdynamischen Test „Bremsen aus Geradeausfahrt” nach DIN 70028 hat Kistler eine ausgereifte ganzheitliche Messlösung auf Basis der DTI-Technologie im Portfolio. Dazu gehören Sensoren und Trigger, der DTI-Logger und die Messsoftware KiCenter. Das „Ein Kabel für alles”-Konzept sorgt für ein effizientes und schnelles Test-Setup, inklusive der durchgängigen Konfiguration aller angeschlossenen Sensoren durch das KiCenter. Die Messsoftware führt den Anwender durch den gesamten Test – so kann sich dieser voll auf seine Arbeit konzentrieren und kostbare Zeit auf der Teststrecke gewinnen.

Vorteile

  • Effizient und platzsparend: 1 Kabel für Daten, Synchronisation, Konfiguration und Stromversorgung
  • Dezentrale Datenerfassung möglich
  • Höchste Stecksicherheit
  • Mit bestehenden Sensoren kompatibel
Benefits

Einfache Positionierung der Dummies

Vollständige Dokumentation

Hundertprozentige Qualität

Flexible Modifikation

Komplette Systemlösungen

Kontakt
(max 25 Mb)