确保可靠测量结果的较高固有频率:使用奇石乐技术测量铣削过程的切削力

利用奇石乐压电测力仪可确保在高啮合频率下的精确测量铣削参数。测量铣削过程的切削力时,可根据需要和要求,使用固定式或旋转式测力仪

联系方式
Chen Changwei (Kyo)
Sales Representative
Chen Changwei (Kyo)

紧凑型多分量测力计,4 kN, 91 x 80 mm, 高灵敏

型号 9119AA1

通用测力计,固有频率极高,面板尺寸为91 x 80 mm。测力计的结构设计确保可精确测量高动态力和使热效应的影响最小。

紧凑型多分量测力计,10 kN

型号 9129AA

通用测力计,高固有频率,面板尺寸150 x 107 mm。测力计的结构设计确保可精确测量高动态力和使热效应的影响最小。

多分量测力计,60 kN

型号 9255C

坚固的测力计,具有最大的测力范围,高刚度,面板尺寸360 x 300 mm。尤其适用于重型机械。横向法兰安装简便。

紧凑型多分量测力计,30 kN

型号 9139AA

通用测力计,高固有频率,面板尺寸150 x 107 mm。测力计的结构设计确保可精确测量高动态力和使热效应的影响最小。

更多

28通道数据采集系统

型号 5697A

通用数据采集系统配DynoWare软件使用。通过USB与计算机连接。可采集28个通道。控制奇石乐各种试验室用放大器。