用于运动最佳值的最佳测力盘

准确了解力的变化,是实现最佳运动成绩的基础。

奇石乐压电式测量系统可以准确可靠地获得力和扭矩。所有测力盘用途非常广泛并针对运动和成绩诊断中的各种应用已经进行了优化。

联系方式
Chen Changwei (Kyo)
Sales Representative
Chen Changwei (Kyo)

游泳、入水和转身动作分析系统

型号 9691A

完整、便携式分析和反馈系统有助于提高游泳入水和转身动作成绩。力和视频分析可即时反馈给教练和运动员。

奇石乐MARS - 测量、分析和报告软件

型号 2875A

用于功率与力量、平衡与稳定的性能分析软件。 广泛和直观的测量试验模块,具有高效的数据管理和报告生成功能。

Quattro Jump,纵跳分析系统

型号 9290CD

便携式分析系统用于分析纵跳时下肢的爆发力并实时反馈。系统包含USB数据采集和奇石乐MARS软件。

多分量测力起跑器

型号 Z20982

测量起跑时(右腿和左腿)力、力矩和压力中心。起跑箱的位置和角度可调。可在跑道上简单安装。

撑杆跳穴斗测力台

型号 Z20903

多分量撑杆跳穴斗测力台,用于测量撑杆施加的力;5 kN。