确保最佳的质量安全:点焊和凸焊时的精准过程监控

可灵活安装的用于电阻点焊检查的奇石乐测量传感器:可安装在焊钳、夹钳与电机的连接位置以及直接安装在焊钳电机内。高度现代化和可个性配置的电荷放大器以及用来标定焊钳的最佳设备完善了供货范围。

联系方式
Sun Jianying
Sales Representative

焊接力校准变送器,Fz 5 kN 至 45 kN

型号 9831C

压电式传感器内置电荷放大器,配用5825A2型手持仪表校准夹紧力    

特点:

  • *Fz 5 kN / 10 kN / 45 kN
  • 可更换插件
  • 安全性标准高
  • 出厂前预载和预校准,随时可用

*多种分型号

焊接力测试变送器,Fz 5 kN 至 25 kN

型号 9833C

压电式传感器内置电荷放大器,用于夹紧力测量

特点:

  • *Fz 5 kN / 10 kN / 25 kN
  • 接头 M12 5p.
  • 输出模拟电压
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量

*多种分型号

应变变送器,με ±800

型号 9238B

坚固的传感器内置数字电荷放大器,适用于间接测量结构部件上的力

特点:

  • 尺寸 (L / B / H) 68.1 / 26.9 / 27.5 mm
  • 接头 M12 8p.
  • 输出模拟电压 / RS232
  • 过载保护

表面应变传感器,με ±800

型号 9237B

坚固的压电式传感器适用于间接测量机械和结构表面上的力

特点:

  • 尺寸 (L / B / H) 51.5 / 25.4 / 26.9 mm
  • 接头 KIAG 10-32UNF neg.
  • 过载保护

表面应变传感器,με ±600

型号 9232A

由于重量轻,该微型压电式传感器适用于间接测量轻型结构上的力

特点:

  • 尺寸 (L / B / H)  40 / 17 / 15 mm
  • 接头 KIAG 10-32UNF neg.
  • 高灵敏
  • 过载保护

单通道迷你电荷放大器, 量程 100 - 100000 pC

型号 5030A

工业应用的微型模拟放大器

特点:

  • *测量范围 100 pC - 100000 pC
  • 带宽 ≈ 0 - 10 kHz
  • 接头 10-32UNF / M12 8p
  • 输出电压
  • 通过 IO控制

*分型号

单分量力传感器,Fz 80 kN

型号 913XB

特点:

  • Fz 0 - 3 kN (674 lbf) 至 0 - 80 kN (17.9 klbf)
  • 尺寸 (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 至 36 / 14.1 / 5 mm
  • 固装电缆
  • 安装后需要现场校准
  • 超薄设计

9831C的电极插件

型号 9426B

9831C型的不同插件用于优化相应电极形状的适配性