高品质接合:奇石乐的客户定制解决方案

奇石乐可提供客户定制的测量链,根据需测量的过程对此测量链进行优化调整。通过压电式传感器可间接测量接触力,并可获得有关引线接合连接的质量信息。

联系方式
Sun Jianying
Sales Representative

单通道迷你电荷放大器, 量程 100 - 100000 pC

型号 5030A

工业应用的微型模拟放大器

特点:

  • *测量范围 100 pC - 100000 pC
  • 带宽 ≈ 0 - 10 kHz
  • 接头 10-32UNF / M12 8p
  • 输出电压
  • 通过 IO控制

*分型号

单分量微小力传感器, Fz ±50 N

型号 9207

特点:

  • 尺寸(D / L / H)M10 / 63.7 / 28.5 mm
  • 接头 KIAG 10-32UNF neg.
  • 接头
  • 拉压力测量
  • 出厂前预载和校准,随时可测量

单分量力传感器, Fz 3 kN / 674 lbf

型号 9130BA

特点:

  • 套件由2, 3 或4个传感器组成
  • 尺寸 (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 mm
  • 固装电缆 (不可拆卸)
  • 安装后需要现场校准