研究、竞技体育和康复中用于精确测量的测力台

奇石乐压电式测量技术可测量极小的力和扭矩。所有测力台用途非常广泛并针对运动和步态分析的各种应用进行了优化。

可连接8个测力台的数据采集系统

型号 5695B

64通道数据采集系统可连接8个奇石乐测力台。具有不同的触发和同步选项以及各种信号的模拟输出。 

奇石乐MARS - 测量、分析和报告软件

型号 2875A

用于功率与力量、平衡与稳定的性能分析软件。 广泛和直观的测量试验模块,具有高效的数据管理和报告生成功能。

 

运动和技能分析