奇石乐碰撞测量系统和仪器–可靠碰撞试验,结果准确

奇石乐提供最先进的车辆传感器技术和高精度碰撞力墙系统。同时采用内部集成的数据采集和功能强大的后续软件。因此可以快速方便地准备和进行碰撞事故模拟试验。可靠精确地测量加速度、扭矩和力等各项参数。

3轴,气体阻尼加速度计

型号 M1203A00

M1203A00型传感器为尺寸紧凑的3轴加速度传感器,专为碰撞试验而开发。5000g过载保护。

Crash link/DTI接口模块

型号 DTI378.10

通过CLI和CL2技术为DTI系统供电, 通过Ethernet实现DTI系统间的通信。

KiTimer - 安全气囊计时器,16个点火输出,2A/2.5 ms用于DC安全气囊

型号 K3889A

安全气囊计时器用于碰撞试验和台车试验台模拟碰撞时程控触发,KiTimer具有16通道直流安全气囊点火输出。

MiniCOMBox - 控制盒

型号 DTI312.03

MiniCOMBOX作为中央控制盒用于碰撞试验的DTI仪器,比如内置假人数据采集系统,安全气囊计时器等。

KiDAU Advanced

型号 K3880C

主动车载适配盒用于nxt32数据采集模块、32个模拟和16个数字测量通道,备用电池可供电25分钟。100 kHz采样率数据可存储100s。WLAN模块可选。

数据记录模块

型号 DTI304R.08

记录DiMod通道的中心和近传感器的数字测量数据。智能总线设计使试验车辆的连接电缆数量降至最低。

SmartCrash Barriere (DTI)

型号 9655BQ

Ideally suited to measuring highly dynamic crash forces in crash testing based on the piezoelectric effect. This produces a robust design coupled with high rigidity for reliably recording the forces which arise.

单轴,气体阻尼加速度计

型号 M1201F

M1201F00型传感器为尺寸紧凑的单轴加速度传感器,专为碰撞试验而开发。机械过载限位提供5000g大冲击的过载保护。