螺栓拧紧过程的最佳质量:连接过程的全面监控

应用奇石乐压电式反作用扭矩传感器精确测量扭矩。能够可靠标定手持式拧紧工具。通过摩擦测量系统可额外检查螺栓连接的强度。包含旋转式扭矩传感器的整体方案可在螺栓拧紧过程中进行直接测量。

两分量力反作用扭矩传感器, Fz ±20 kN

型号 93X5B

压电式传感器用于高精度测量非旋转轴上载荷的动态变化。

特点:

  • Mz ±200 N∙m
  • 尺寸 (D / H)  39 / 42 至 56.5 / 60 mm
  • 接头 V3 neg.

Mini-Smart扭矩传感器

型号 4502A

这种传感器依据应变工作原理。输出0 到 5 VDC的模拟信号,以非接触方式传输。集成转角测量/转速测量的传感器可选。

扭矩传感器,滑环传输

型号 4501A

4501A型扭矩传感器依据应变工作原理输出mV/V 的模拟信号。这种传感器特别适合于螺纹传动系统。不但输入电源电压,而且测量信号也是通过旋转轴和机壳之间高质量和可靠的滑环来传输。这些扭矩传感器主要用作非接触传感器。坚固并易于操作。结合具有多种选择的测量和分析系统,4501A型传感器是精确和经济地获取扭矩测量信号的理想工具。

单通道迷你电荷放大器, 量程 100 - 100000 pC

型号 5030A

工业应用的微型模拟放大器

特点:

  • *测量范围 100 pC - 100000 pC
  • 带宽 ≈ 0 - 10 kHz
  • 接头 10-32UNF / M12 8p
  • 输出电压
  • 通过 IO控制

*分型号

单分量反作用扭矩传感器,Mz ±1000 N∙m

型号 93X9A

特点:

  • Mz ±1 N∙m 至 ±1000 N∙m
  • 尺寸 (D / H)   20 / 26 至 100 / 130 mm
  • 接头 KIAG 10-32 neg.
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量

Dual Range Torque Sensor

型号 4503B

The sensor with built-in speed sensor up to 8192 pulses per revolution function in accordance with the strain gauge principle. The integrated digital measure value pre-processing generates analog and digital output signals