奇石乐测试台技术 - 最佳驱动系统的可靠测试和测量解决方案

奇石乐提供面向具体应用的可扩展测试台解决方案。 宽频带的精密测量技术同步获取机电测量信号。可在线或离线分析每个工作点上的效率、动态和稳定性。

电动机和电驱动系统测试台

型号 550957

根据IEC 60034-2-1标准进行自动测试,用于电机能效的测量和认证

电动/汽车应用

型号 E-00465

高精度测定纯电动/混合动力驱动系统性能特点。

加载测试台为研发或质量控制提供自动测试功能。

电动工具试验台

型号 548414

在研发电动工具过程中,用于认证和质量控制的试验台