燃气轮机监测产品

所需部件可根据个性化的设备和防爆要求进行配置。这样可获得与地绝缘的差动测量链。

高温压力传感器(700°C),直径 = 12.7 mm

型号 6025A

高温差动输出压力传感器,用于严酷环境下测量最低压力波动。传感器通过本安型 Ex-ia 和阻燃型 Ex-nA 认证,适合在危险区域应用。

高温压力传感器(700°C),直径 = 12.0 mm

型号 6023A

高温差动输出压力传感器,用于严酷环境下测量最低压力波动。传感器通过本安型 Ex-ia 和阻燃型 Ex-nA 认证,适合在危险区域应用。

高温压力传感器(700°C),直径 = 9.5 mm

型号 6021A

高温差分输出压力传感器,用于苛刻环境下测量微小压力波动。传感器通过本安型 Ex-ia 和非燃烧型 Ex-nA 认证,适合在危险区域的应用。

差分电荷放大器,非防爆型

型号 5181A

差分电荷放大器 518x 系列的非防爆型,具有高度灵活、可选增益宽,低通和高通滤波以及许多信号输出选项的特点。该放大器可配备铝铸机壳或 DIN 导轨机壳。

高温连接电缆(200°C)

型号 1652A

高阻抗 2 线制电缆系统,可提供不同的接头,坚固的钢丝网电缆外层

差分电荷放大器,Ex-nA(非易燃型)

型号 5185A

差分电荷放大器系列 518x 的阻燃型(Ex-nA),具有高度灵活、可选增益广等特点,具有低通和高通滤波器以及许多信号输出选项。该放大器可配备压铸铝壳体或 DIN 导轨外壳。