确保最佳的焊接连接:奇石乐提供的客户定制工业解决方案

借助奇石乐的内置过程监控系统,可通过压电式传感器获取焊接力。采用公差极小的焊接窗口,以此为过程提供所要求的连接质量。 此过程可采用受力控制的方式进行调节,确保实现可靠地精确连接。

焊接力校准变送器,Fz 5 kN 至 45 kN

型号 9831C

压电式传感器内置电荷放大器,配用5825A2型手持仪表校准夹紧力    

特点:

  • *Fz 5 kN / 10 kN / 45 kN
  • 可更换插件
  • 安全性标准高
  • 出厂前预载和预校准,随时可用

*多种分型号

表面应变传感器,με ±600

型号 9232A

由于重量轻,该微型压电式传感器适用于间接测量轻型结构上的力

特点:

  • 尺寸 (L / B / H)  40 / 17 / 15 mm
  • 接头 KIAG 10-32UNF neg.
  • 高灵敏
  • 过载保护

表面应变传感器,με ±800

型号 9237B

坚固的压电式传感器适用于间接测量机械和结构表面上的力

特点:

  • 尺寸 (L / B / H) 51.5 / 25.4 / 26.9 mm
  • 接头 KIAG 10-32UNF neg.
  • 过载保护

焊接力测试变送器,Fz 5 kN 至 25 kN

型号 9833C

压电式传感器内置电荷放大器,用于夹紧力测量

特点:

  • *Fz 5 kN / 10 kN / 25 kN
  • 接头 M12 5p.
  • 输出模拟电压
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量

*多种分型号

单通道迷你电荷放大器, 量程 100 - 100000 pC

型号 5030A

工业应用的微型模拟放大器

特点:

  • *测量范围 100 pC - 100000 pC
  • 带宽 ≈ 0 - 10 kHz
  • 接头 10-32UNF / M12 8p
  • 输出电压
  • 通过 IO控制

*分型号