深冲时的质量安全:凭借 Kistler 实现最佳过程监控

通过 Kistler 的压电式测量传感器可直接或间接监控压制和成形过程。Kistler 传感器可在压制机的液压管路、模具或压制机的柱体中使用。通过最先进的监测系统可监控作用力位移曲线,并对数据进行可视化处理。若要对过程进行内部评估,则可通过一个电荷放大器提供测量信号

工业型表面应变传感器,IP67

型号 9237B10VP

坚固的应变传感器尤其适用于测量固定或运动机械部件上的动态和准静态力。利用在机械或结构表面的应变与力成比例的原理间接测力。

服务

单通道声发射信调仪

型号 5125C...

配8152C型传感器的声发射信调仪。内置 RMS 转换器和极值监视器、插入式滤波器模块、坚固的外壳、抗振结构、符合 CE 标准。IS/ATEX类型可选。

表面应变传感器,με ±600

型号 9232A

由于重量轻,该微型压电式传感器适用于间接测量轻型结构上的力

特点:

  • 尺寸 (L / B / H)  40 / 17 / 15 mm
  • 接头 KIAG 10-32UNF neg.
  • 高灵敏
  • 过载保护