奇石乐模腔压力系统:精确过程监控

奇石乐模腔压力系统涵盖了从模腔压力测量到全面记录的完整控制系统。通过压电式压力传感器有针对性地监控公差限值,可提前识别过程偏差,并防止出现不必要的次品。

ComoDataCenter 3.0

型号 2829D

该软件联结用户的所有 ComoNeo 和 CoMo Injection 系统,及结合过程和质量相关的生产数据,监控分析数据库中正在进行和已完成的订单。

多通道连接器,4 或 8 个通道

型号 1722A

多通道连接器,可以应用单线或者同轴电缆,轻松舒适地连接多达 8 个传感器。

特性:

  • 工作温度 0 ℃ ...120 ℃
  • 模具检测
  • 用于延长电缆,连接至 ComoNeo 1995A 型
    (4 通道)或者 1997A 型(8 通道)