奇石乐摩擦焊接:客户定制的工业解决方案,实现全面的过程监控

奇石乐的压电式传感器可进行精确、可靠地测量。早期识别工具磨损确保连接质量保持不变、磨损情况,并根据变化的环境条件调整机器参数。 

3分量力传感器,Fx, Fy, Fz (Fz ±30 kN)

型号 9347C

特点:

  • Fx, Fy ±5 kN
  • Fz ±30 kN
  • 尺寸(L / W / H)55 / 55 / 60 mm
  • 接头 V3 neg.
  • 出厂前预载和校准,随时可测量
  • 用于拉压力测量