组装、连接和试验过程的质量保证:手动压机的高精度试验

奇石乐可为手动冲压系统提供可加装的解决方案,在手动压机的工具架中可集成力传感器。这样即可通过一个监测系统监视手动压装过程。此外,还可实现手动压机的控制任务。采用这种方式,手动压装过程不依赖单个操作人员。

应变式微型力传感器

型号 4577A

高性价比和坚固设计的4577A微型压力传感器,测量范围很宽。

从0 - 0.1 kN至0 - 200 kN

小尺寸可用于静态和动态测量

不锈钢结构

标准化输出信号1 mv/V

应变式力传感器

型号 4576A

4576A型拉/压力传感器,其紧凑结构适合恶劣环境和试验室应用。

测量范围0 - 0.5 kN 至 0 - 200 kN

不锈钢结构

安装简便

尺寸紧凑

应变变送器,με ±800

型号 9238B

坚固的传感器内置数字电荷放大器,适用于间接测量结构部件上的力

特点:

  • 尺寸 (L / B / H) 68.1 / 26.9 / 27.5 mm
  • 接头 M12 8p.
  • 输出模拟电压 / RS232
  • 过载保护

表面应变传感器,με ±800

型号 9237B

坚固的压电式传感器适用于间接测量机械和结构表面上的力

特点:

  • 尺寸 (L / B / H) 51.5 / 25.4 / 26.9 mm
  • 接头 KIAG 10-32UNF neg.
  • 过载保护

单分量力传感器,Fz 700 kN

型号 93X3A

压电式传感器,配实用的机械接口

特点:

  • Fz 0 - 10 kN 至 0 - 700 kN
  • 尺寸 (D / L) 20 / 26 mm 至 145 / 190 mm
  • 接头 KIAG 10 - 32UNF neg.
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量

用于压机的单分量拉压力传感器

型号 9340AX

这种传感器用于手动压机或各种不同大小的自动压机。

特点:

  • 尺寸 (D/H) 35.5 / 48 mm
  • 接头 10-32UNF
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量

单通道迷你电荷放大器, 量程 100 - 100000 pC

型号 5030A

工业应用的微型模拟放大器

特点:

  • *测量范围 100 pC - 100000 pC
  • 带宽 ≈ 0 - 10 kHz
  • 接头 10-32UNF / M12 8p
  • 输出电压
  • 通过 IO控制

*分型号

手动压机的改装套件,Fz 60 kN

型号 9819A

适用于手动压机或气动压机力 - 位移监测的完美解决方案。

特点:

  • 9340AX型单分量压装力传感器
  • maXYmos BL - 力 - 位移监测仪
  • 多种安装套件

应变式力传感器

型号 4579A

4579A型拉/压力传感器可用于试验室和工业环境。测量范围从0 - 20kN至0 - 500 kN.测量精度高于0.2% FSO。不锈钢结构,安装简便。

应变式力传感器

型号 4578A

4578A型拉/压力传感器可用于试验室和工业环境。

测量范围从0 - 0.1kN至0 - 10 kN.测量精度高于0.2% FSO

不锈钢结构

安装简便