优化质量保证:板材冲压时的精准过程监控

利用奇石乐压电式测量传感器可直接和间接监控整个生产过程。可通过最先进的监测系统对如此采集的力时间变化进行可视化和评估。可通过电荷放大器提供测量信号。

表面应变传感器,με ±600

型号 9232A

由于重量轻,该微型压电式传感器适用于间接测量轻型结构上的力

特点:

  • 尺寸 (L / B / H)  40 / 17 / 15 mm
  • 接头 KIAG 10-32UNF neg.
  • 高灵敏
  • 过载保护

单通道声发射信调仪

型号 5125C...

配8152C型传感器的声发射信调仪。内置 RMS 转换器和极值监视器、插入式滤波器模块、坚固的外壳、抗振结构、符合 CE 标准。IS/ATEX类型可选。

单分量拉压力传感器,Fz ±40 kN

型号 9351B

特点:

  • 尺寸(D / H)41 / 72 mm
  • 接头 10-32UNF
  • 出厂前预载和校准,随时可测量
  • 用于拉压力测量

单分量拉压力传感器,Fz 300 kN

型号 9383A

特点:

  • 尺寸(D / H)100 / 130 mm
  • 接头 10-32UNF
  • 出厂前预载和校准,随时可测量