用于精确测量的压电式测力台

奇石乐测量系统能可靠测量人活动中的所有力。所有测力盘用途非常广泛,针对运动科学和人体工程学领域内的各种应用已经进行了优化。

坚固、防水测力台,20 kN

型号 9253B11

测力台可以防护喷溅水和冷却剂的渗透。20 kN,60x40 cm,测量精度优异,固有频率高,适合动态测量。

用于人体工学和生物力学手部力量测量的系统

型号 9809A

手部力测量和分析软件用于记录正交力分量和力矩,评估身体受到的机械载荷和压力。

大台面多分量测力台,玻璃顶板

型号 Z20565

多分量测力台,90x60 cm,10 kN,玻璃面板,测量生物力学的地面反作用力、力矩和压力中心。

可连接8个测力台的数据采集系统

型号 5695B

64通道数据采集系统可连接8个奇石乐测力台。具有不同的触发和同步选项以及各种信号的模拟输出。