校准

奇石乐面向全球提供校准服务

作为动态测量技术方面领先的供应商,奇石乐在全球范围内为其客户提供全面的校准服务。由此可确保奇石乐的传感器和系统在设备整个使用寿命期间的功能全面和可靠 - 这是获取精确可靠测量结果的基础。

大部分传感器和系统在奇石乐生产中心最终检验期间进行校准。为了确保所有奇石乐传感器和设备在使用寿命期间的测量精度,并符合质量保证标准,建议定期进行再校准。奇石乐在日本、中国、印度、法国、英国、美国、德国和瑞士成立了校准试验室。 因为奇石乐可在本地提供标准化校准服务,可溯源国家和国际标准,周转时间短和运输成本低。

每次校准都会提供证书文档。校准证书可证明设备的可用性以及国家和国际标准的可溯源性。

如有任何疑问请联系我们,我们将竭诚为您提供帮助。

奇石乐校准服务产品 - 为您的设备提供最佳服务

奇石乐工程师和校准专家开发了面向应用的校准程序,尤其适用于奇石乐的传感器和设备。测量范围、载荷类型、界定条件及评估算法均专为传感器和设备定制。并且大部分奇石乐的传感器已将特定应用的界定条件,例如温度、频率以及机械预载纳入校准步骤。

 

 

优势

质量保证

过程安全

周转时间短

现场提供专业的技术咨询

面向应用的校准程序