DTI技术 - 一个动态和耐久性的世界

奇石乐DTI技术:满足客户任何应用的数据采集系统

对于车辆动态性能、轮胎和疲劳强度测试,车辆测试的设置安装工作既耗时又昂贵。奇石乐通过全新的DTI技术大大简化并加速了这些进程。只需要一根线缆就可实现传感器的配置、测量数据的传输和同步以及供电。

使用奇石乐DTI技术可为所有应用提供持续使用的总线系统。所有信号通过奇石乐DTI传感器中被直接转化为数字输出。传感器数据传输到奇石乐DTI中央日志记录器,然后通过以太网传输到计算机用以分析。借由传感器的自动识别功能测试设置工作变得简单,安装位置、校准值以及任何相关的物理变量都可通过奇石乐测量软件KiCenter自动识别,并在图形用户界面(GUI)中加以配置。确保每一步设置工作都可靠且节省时间。

DTI技术用于制动距离测量

对于按照DIN 70028标准执行的车辆动态性能测试“直线行驶制动实验”,奇石乐基于DTI技术提供一系列成熟的全套测量解决方案。包括传感器和触发器、DTI日志记录器以及KiCenter软件。单线缆方案使测试设置工作变得高效、快捷,包括通过KiCenter软件为所有连接的传感器进行连续配置。这款测量软件在整个测试过程中为用户提供向导 – 用户可以完全专注于他自己的工作,在整个试验过程中节省下宝贵的时间。

联系方式
Sales Center China (ST)
优势

假人定位简便

完整数据存储

100% 质量

修改灵活

完整的系统解决方案