计算和仿真

计算和仿真

Kistler Automotive GmbH 公司仿真工程师是静态、动态、热和成形技术领域的用户仿真项目的经验丰富的合作伙伴。您可信赖我们开发工程师在复杂非线性结构仿真计算方面的丰富经验。

 

有限元分析主要用于车辆工程、机械工程、电动设备、消费品和制造业领域。

DEFORM™ 是成形工艺、热处理和机械加工的仿真软件。Kistler Automotive GmbH 是 DEFORM™ 在德国、瑞士和列支敦士登的经销商。

有限元法服务

有限元法是数值系统,允许设计变量被分析和优化,同时节约时间和降低成本。谁不愿意能预测未来?在仿真的帮助下,结构元件的设计缺陷在制造前即可被发现。

 

有限元仿真有利于:

  • 缩短开发时间
  • 避免不良投资
  • 优化零件的几何尺寸、组装过程和制造工艺
  • 有助于寻找零件失效的可能解决方案

 

我们的仿真工程师具有下述应用领域的丰富经验:

  • 服务范围
  • 结构分析
  • 接触分析
  • 热分析
  • 动力学
  • 合成材料、弹性材料
  • 成形领域的应用