缸压闭环控制 - 连续监控

奇石乐坚固耐用的压电传感器和测量链能为大型发动机的连续运行监控提供高精度的数据,凭借奇石乐在缸压测量领域丰富的经验,这些产品能为很多应用提供可靠的数据:例如降低燃料消耗。使用奇石乐传感器技术可以早期识别故障并对燃烧过程的控制进行优化。

奇石乐在线气缸压力控制的优点: 

  • 拥有长期应用经验,测量结果稳定准确
  • 对所有气缸同步监控
  • 实时报告异常状况
  • 坚固耐用型传感器工作寿命极长

关于发动机监控的压电式传感器的使用,您欲获悉详情?我们将竭诚为您提供帮助!

优势

早期检测燃烧过程中的故障

减少废气的排放和磨损

优化维护周期

节省燃料

服务

我们的专家将为您提供建议和实际协助。