奇石乐的车载传感器技术 – 为赛车应用建立新标准

今天的赛车必须满足极为苛刻的要求,这需要大量的传感器对其进行监控,所有的系统都必须进行完美地设计和集成,使其在工作中能持续发挥顶级性能,否则,是不可能实现车辆最大效率的。奇石乐紧凑型压力传感器能确保最好的信号质量和最大的可靠性 - 而且所需安装空间极小。定制的车载解决方案能帮助工程师尽早地发现问题,以对发动机性能进行优化并对各种系统进行监视。

奇石乐车载解决方案的优点: 

  • 缸压测量,以将发动机的性能提升至最佳
  • 系统的实时监视
  • 传感器可靠、耐用,能够长期使用
  • 与赛车完美集成

针对赛车应用提供紧凑、可靠的解决方案。如有需求请随时与我们联系!