连接过程监控 – 实时监测螺栓拧紧过程

奇石乐提供实现螺栓拧紧过程质量保证的全系列产品。压电式反作用扭矩传感器可精确测量扭矩,从而可对手持式拧紧工具进行可靠地标定。通过摩擦力矩测量系统可确定螺栓连接的强度。包含旋转式扭矩传感器的整体方案可在螺栓拧紧过程中进行直接测量。

奇石乐螺栓拧紧监测技术的特点: 

  • 传感器具有过载保护功能
  • 压电式传感器的测量范围宽
  • 易于加装

精确监控螺栓拧紧过程的灵活解决方案。请随时与我们联系。

联系方式
Sales Center China (IPC)
优势

质量控制

过程可靠

提高生产力

优化资源

产品集成简便

服务

我们的专家将为您提供建议和实际协助。

保证传感器寿命中至始至终地精确测量。

迅速提供帮助,实现最佳的作业状态。