连接过程监控 – 应用奇石乐技术精确进行电阻点焊

为了确保在进行点焊和凸焊时始终保证质量,需要进行全面、精确、可靠的过程监控。可将奇石乐的测量传感器灵活安装在焊钳、夹钳和电机的连接位置上以及直接安装在焊钳的电机中。现代且可个性化配置的电荷放大器以及用于校准焊钳的最佳设备也在供货范围内。

奇石乐电阻点焊监控系统的特点: 

  • 实现焊接过程中力的精确控制
  • 在生产中进行手动检测或自动校准
  • 传感器监控动态和准静态过程
  • 传感器对电/磁脉冲不敏感
  • 传感器可在高温下应用

点焊和凸焊过程的可靠监控。请随时与我们联系。

联系方式
Sales Center China (IPC)
优势

过程可靠

提高生产力

优化资源

产品集成简便

服务

我们的专家将为您提供建议和实际协助。

保证传感器寿命中至始至终地精确测量。

迅速提供帮助,实现最佳的作业状态。