连接过程监控 – 实时控制无铆钉铆接过程

无铆钉铆接工艺用于连接两块金属板材,无需填充材料。为了确保在无铆钉铆接过程中实现全面的质量保证,需集成力-位移或力-时间监控。作为额外的质量特征,还可测量无铆钉铆接的剩余底板厚度。和所有其他过程数据一样,也可对此参数进行可视化处理和分析。

奇石乐无铆钉铆接监控技术的特点:

  • 压电式传感器技术可灵活应用
  • 集成的过程评估
  • 传感器抗过载
  • 易于加装

可实现无铆钉铆接过程中全面质量保证的精确监控技术。请随时与我们联系。

联系方式
Sales Center China (IPC)
优势

质量控制

过程可靠

提高生产力

优化资源

产品集成简便

服务

我们的专家将为您提供建议和实际协助。

保证传感器寿命中至始至终地精确测量。

迅速提供帮助,实现最佳的作业状态。