连接过程监控 – 实时控制压装过程

奇石乐用于监控压装过程的测量系统可用于液压、液压气动、气动或电动的压缸装配过程。此测量系统将力的测量集成于压装中。典型的应用包括球轴承装配或将齿轮装配到变速箱的驱动轴上。此外,这一专业系统还可对压装进行可视化处理和监控。除了可直接将传感器安装在压缸系统中,还可将传感器间接安装在C型机架或工具架中。

奇石乐压装监控技术的特点: 

  • 直接在过程中进行测量
  • 过程评估
  • 灵活加装
  • 测量数据可追溯
  • 100%控制压装

集成于过程的压装的精确监控。请随时与我们联系。

联系方式
Sales Center China (IPC)
优势

质量控制

过程可靠

提高生产力

优化资源

产品集成简便

服务

我们的专家将为您提供建议和实际协助。

从开始即提供面向应用的专有技术。

保证传感器寿命中至始至终地精确测量。

迅速提供帮助,实现最佳的作业状态。