重启助手:更换设备亦可完美再现注塑工艺

 

 

ComoNeo V2.0 新增了重启助手(Restart Assistant)功能。用户可通过该功能将预设的流程从一台设备轻松转移至另一台设备。

这使得不具备腔压知识的用户也可轻松地优化流程并提高零件质量,并使用户在选择设备时更加灵活。

重启助手的优势

  • 对用户进行分步指导
  • 专业知识都已集成在系统中,因此用户不需要成为领域专家
  • 系统性的方法
  • 标准化、文档化的流程
  • 操作透明,不依赖于个别员工
  • 节省进程启动时间
  • 实现多设备之间部件生产质量差异的最小化
  • 主动培养用户对进程的理解

ComoNeo 从 2.0 版本起开始配备重启模块。这一模块可帮助用户在另一台设备上重现既定注塑流程的质量。因此,重启助手不仅是监测工具,实际上也是优化注塑流程的工具。

集专业知识为一身

应用此模块,用户可在更换设备后,快速、系统地优化生产过程。这一流程由用户主导。模块在启动时亦需要一个参考曲线,作为判断优质过程的基准。

用户在存储参考循环、启动重启助手之后,即可对当前过程进行测量和分析。重启助手可对偏离基准循环的情况进行深度分析,并根据偏离的程度和位置,自动建议应修改的设备参数。

检查结果后,重启助手会根据偏离度和以往经验再次提出新的变更建议。当腔压分布偏差减小到可容许水平时即完成过程优化。

联系方式
Sales Center China (IPC)