奇石乐的模腔压力系统 - 确保高效注塑

在注塑成型领域,精确测量模腔压力是经济高效地实现符合专业质量保证标准的关键。奇石乐的模腔压力系统形成从模腔压力测量到全面记录的闭环控制链。通过压电式压力传感器有针对性地监测公差,可早期检测出过程偏差,从而避免出现次品。

奇石乐模腔压力系统的优点:

  • 结构紧凑
  • 连接技术简单
  • 便于用户操作
  • 产品系列齐全,全球销售网络

我们期待与您合作。请联系我们。