成型过程监控 – 实时监控深冲过程

板材和金属整体成型时,主要使用液压或气动压制机。奇石乐压电式测量传感器可直接或间接监控压制和成型过程。这样可早期识别可能的工具磨损情况,并精确地控制最终产品的质量。奇石乐传感器可在压制机的液压管路、工具架或压制机的柱身中安装。现代监测系统监控力 - 位移曲线,并对数据进行可视化处理。如果需要过程内部评估,则可通过一个电荷放大器提供测量信号。

奇石乐深冲过程监控技术的特点:

  • 适于高动态过程
  • 传感器具有过载保护功能
  • 测量范围宽
  • 易于加装

精确监控深冲过程的灵活解决方案。请随时与我们联系。

联系方式
Sales Center China (IPC)
优势

质量控制

过程可靠

提高生产力

优化资源

产品集成简便

服务

保证传感器寿命中至始至终地精确测量。