工业测试系统 - 触摸性能测试

一些电子业和汽车业的产品(控制元件)需要进行触摸、触觉测试。这样可确保这些元件始终能提供所需的功能性。奇石乐的压电式传感器可在生产过程中或生产线终端精确可靠地检测这些控制元件的质量。现代监测系统可对力或扭矩传感器的测量数据进行可视化处理和分析,生成已完成部件的质量评估,并可提前检测和分离次品。

通过奇石乐进行触摸性能测试的特点: 

  • 测量范围宽
  • 传感器具有过载保护功能
  • 通过窗口技术进行分析

确保可靠测试触摸性能。请随时与我们联系。

联系方式
Sales Center China (IPC)
优势

质量控制

过程可靠

提高生产力

优化资源

产品集成简便

服务

我们的专家将为您提供建议和实际协助。

保证传感器寿命中至始至终地精确测量。

原装部件,以 Kistler 品质重新投入使用。