工业测试系统 - 适用于生产线终端测试台的奇石乐精密测量传感器

计算泵、变速箱和电机的效率需对输入和输出功率进行比较。通过奇石乐的扭矩传感器可根据输入的扭矩和转速精确计算出功率。除了效率测试以外,奇石乐扭矩传感器还可用于测量摩擦系数。例如,可在变速箱生产线终端进行测试实现初始质量控制。通过奇石乐的扭矩传感器能可靠地完成各种摩擦系数和效率测试。

通过奇石乐进行摩擦系数和效率测试的特点: 

  • 在测试台中灵活调整法兰式或轴式传感器
  • 通过双量程传感器同时获得两个扭矩测量值
  • 压电式传感器结果精确

用于可靠测试摩擦系数和效率的精密扭矩传感器。请随时与我们联系。

联系方式
Sales Center China (IPC)
优势

质量控制

过程可靠

提高生产力

优化资源

产品集成简便

服务

我们的专家将为您提供建议和实际协助。

保证传感器寿命中至始至终地精确测量。

原装部件,以 Kistler 品质重新投入使用。