高品质焊接

奇石乐提供客户定制工业解决方案 

应用奇石乐的内置过程监控系统,可通过压电式传感器获取焊接力。尤其是在进行焊接连接时,采用公差极小的焊接窗口变得越来越重要,从而得到所要求的质量。通过力控方式控制焊接过程,确保可靠地实现精确连接。

通过奇石乐进行焊接过程监控的特点: 

  • 内置测量传感器
  • 满足特定功能的解决方案
  • 批量生产
  • 原设备制造商(OEM)产品
  • 优化供应链

确保精确测量力和优化控制焊接过程。请随时与我们联系。

联系方式
Sales Center China (IPC)
优势

质量控制

过程可靠

提高生产力

优化资源

产品易于集成

服务

我们的专家将为您提供建议和实际协助。

保证传感器寿命中至始至终地精确测量。