奇石乐提供的客户定制工业解决方案:精确进行摩擦焊接

通过摩擦焊接可连接两块不同的材料,并实现特殊的几何形状。为了确保达到最佳的焊接连接效果,需要进行全面的过程监控。奇石乐的压电式传感器可进行精确、可靠地测量。能够确保连接质量保持不变、早期识别可能的工具磨损情况,并根据变化的环境条件调整机器参数。由于每个过程都是不同的,奇石乐提供可单独集成在客户结构中的客户定制解决方案。

奇石乐摩擦焊接过程监控技术的特点:

测量传感器的集成简易

可灵活进行测量

优化了客户定制的测量链

原始设备制造商 (OEM) 产品

确保摩擦焊接可靠的过程监控。请随时与我们联系。

联系方式
Sales Center China (IPC)
优势

质量控制

过程可靠

提高生产力

优化资源

产品集成简便

服务

我们的专家将为您提供建议和实际协助。

保证传感器寿命中至始至终地精确测量。