产品
服务
更多应用
含能材料

动态高压测量的全面解决方案

采用压力测量高能材料的特点是对于传感器的机械稳定性、动态性能、热冲击和安装条件等方面都有很高的要求。多年来,奇石乐为安全气囊测试、密闭容器试验和其他弹药应用提供一系列测量仪器和方案。

奇石乐动态高压测量特点: 

  • 压电式高压传感器具有较高的固有频率
  • 传感器高灵敏
  • 热冲击优化和振动补偿
  • 配备安装、膜片和高温保护的专用附件
  • 用于快速数据采集和分析的系统解决方案

使用奇石乐技术可靠地测量高达10000 bar的动态高压信号。请随时与我们联系。

联系方式
Sales Center China (ST)
优势

动态压力测量高达10000 bar

传感器工作寿命长

通过抑制干扰信号实现精确的压力测量

高分辨率的高压信号

服务

保证传感器寿命中至始至终地精确测量。