测量加速度

从模态分析到脱轨传感器 – 用于测量加速度的奇石乐传感器可用于各种不同应用,例如振动测量、调查乘客舒适性、疲劳强度测量以及预防性维护。 

奇石乐 具有多年的压电式和 MEMS 电容式传感器制造经验,能够满足航空航天和汽车行业中应用的高要求。但在铁路行业中也有许多用于分析加速度的高要求应用,能够推动项目进展。

优点:

 

  •  最高精度和可靠性提高了安全性
  • 可使用改善的网络
  • 提早发现损坏
  • 预测性维护降低了成本
  • 清楚地监控车辆参数
  • 自动识别轨道损坏

联系方式
Sales Center China (ST)
服务

我们的专家将为您提供建议和实际协助。

从开始即提供面向应用的专有技术。

保证传感器寿命中至始至终地精确测量。

原装部件,以 Kistler 品质重新投入使用。