轨道技术

轨道技术 – 在安全可靠的轨道系统中使用的测量技术

基础设施和轨道车辆的安全性和可用性在轨道交通中是至关重要的。制造商、维护企业和运营商都对此负有责任。奇石乐轨道技术为所有参与方提供支持:制造商使用奇石乐加速度传感器测试列车模型,检修公司使用
奇石乐技术检查所检修车辆的制动力,轨道交通运营商使用我们的轨道动态称重系统监控运行的列车。该监控除了确定重量之外还可提早发现车轮损坏并防止轨道网中发生后续损坏。奇石乐轨道技术为所有情况提供精确的测量技术,从而遵守规定、标准和法律。

轨道技术
测量制动力

压电式制动力传感器用于轨道车辆维护

轨道技术
轨道动态称重

奇石乐轨道动态称重系统通过连续性的检测超载和车轮磨损确保了更高的安全性和成本高效益。

轨道技术
测量加速度

从模态分析到脱轨传感器 – 奇石乐加速度传感器可用于各种不同应用,例如振动测量、调查乘客舒适性、疲劳强度测量以及预防性维护。