奇石乐扭矩传感器

在高校和工业,无论是基础研究还是质量监测:奇石乐扭矩传感器均能以高精度确定传动器、变速器和泵的功率与摩擦系数。 

应变测量技术是动态或静态长期测量旋转轴的稳定解决方案。最高精度、特别坚固的结构设计和高温稳定性:凭借这些优势,奇石乐的应变测量技术能够完成最苛刻的任务。 

我们的压电式反作用扭矩传感器具有同样令人信服的特点:极高的过载能力、高信号分辨率和宽频响应。它们非常适合安装空间、温度环境或动态响应等条件苛刻的测量任务。

旋转式扭矩传感器

  • 旋转、应变式扭矩传感器适用于长期静态和动态测量
  • 扭矩测量范围为0.02 ~ 20000Nm 且转速高达 50000 1/min
  • 最高精度 < 0.05%
  • 由于非接触式传输数据和供电,传感器无需维护坚固耐用
  • 所有传感器均经过 DAkkS 认证的校准

反作用扭矩传感器

  • 固定、压电式反作用扭矩传感器用于准静态和动态测量
  • 扭矩范围为 1 ~ 1000Nm
  • 扭矩漂移极小
  • 高抗过载,坚固耐用
  • 安装简便

适合各种测量任务的正确解决方案 - 请随时与我们联系!