奇石乐的加速度计和声发射传感器

奇石乐的产品组合包含各种单向和三向加速度计,能够始终满足最高要求的应用并提供可靠的结果。

通常使用多个微型压电式加速度计测量超高频的事件。这些传感器的典型应用实例包括空间载荷中的环境测试、汽车或模态分析中的噪声振动和 NVH 测试。

而对于涉及静态或低频事件的应用,MEMS 可变电容式加速度计则是正确之选。MEMS 可变电容式加速度计可用于超低频测量,例如,汽车和铁路机车的耐久性测试、航空领域的飞行颤振测试、铁路机车的振动监测或桥梁的结构监测。

使用声发射传感器可以测量金属表面高达 1MHZ 的声波。这些传感器用于非破坏性测试或长期在线监测。

奇石乐也可提供其他特定产品,例如,用于在摆动试件上测量旋转振动的加速度计、用于模态分析的阻抗头和冲击锤。

压电式加速度计

  • 具有电荷(PE)和电压(IEPE)输出的单向和三向解决方案
  • 测量范围 0.5 ~ 12kHz(+/-5%)
  • 独特的三向加速度计可用螺栓在任意一个三个正交方向上安装固定
  • 基于陶瓷的压电式加速度计:
    - 超低噪声、低至 140 µg 的轻质陶瓷传感器
    - 高达 250°C高温应用的压电传感器解决方案
  • 基于石英或 PiezoStar® 晶体的压电式加速度计:
    -  PiezoStar 晶体的高温稳定性用于 -196 ~ 165°C的动态温度应用
    - 由于其高刚度,频响范围极宽、谐振频率很高
    - 优异的长期稳定性

MEMS 可变电容式加速度计

  • 单向和三向 MEMS 加速度计
  • 测量范围 0Hz(DC)~ 1kHz(+/-5%)
  • 单极或双极、单端或差分输出
  • 优异的温度稳定性和长期稳定性

声发射测量链

  • 测量50kHz ~ 1MHz 的高能表面波
  • 165°C以下温度环境内的声发射测量
  • 用于防爆环境的 ATEX/CSA 防爆型号可选

有关高精度加速度测量,甚或在苛刻条件下 - 请随时与我们联系!