奇石乐的力和应变传感器

几十年来的高刚度、高固有频率、宽测量范围—这些只是奇石乐压电式力和应变传感器技术优势的一小部分。奇石乐压电式力和应变传感器是动态和准静态测量的理想选择。压电式传感器的另一主要优点是其能够在高静态载荷下测量极小的力和应变。

奇石乐压电式应变传感器安装简便。一个传感器可覆盖完整的测量范围,从不到1 µε到足以使破坏结构的应变。因此,过载几乎不可能损坏传感器。此外应变传感器还可用于间接测力。

压电式力传感器

  • 单分量传感器:
    - 用于拉/压力测量,压力+Fz 至1200kN 
    - 用于剪切力测量,±Fy 至8kN 
    - 高灵敏型号用于测量小力,+Fz 至500N
  • 2-分量传感器:
    - 测量拉/压力和反作用扭矩
    - 力+Fz 至20kN,扭矩±Mz 至200Nm 
  • 3-分量传感器:
    - 测量三分力(Fx, Fy, Fz)
    - 具有较高的灵敏度的PiezoStar® 晶体传感器
    - ±Fx,y 至75kN,+Fz 至150kN
  • 测力计:
    - 安装在顶板和底板之间的四个 3分量传感器
    - 测量三分力(Fx, Fy, Fz
    - 计算扭矩(Mx、My、Mz)的型号可选
    - ±Fx,y 至30kN,+Fz 至150kN
  • 客户定制解决方案
    - 定制的压电式力传感器和测量链:奇石乐拥有 30 多年的客户定制产品的设计经验

压电式应变传感器

  • 表面应变传感器:
    - 用螺栓即可简单安装在结构表面
    - 压电式应变传感器的范围至 800 µε
  • 应变测量销:
    - 测量结构内的应变
    - 安装于盲孔中
    - 压电式应变传感器的范围至 1500 µε

有关完整控制力和应变的过程,请随时与我们联系!