奇石乐信号调理和数据采集

高端信号调理和数据采集解决方案确保了最高质量的传感器信号,这对获取满意的高精度测量结果至关重要。

奇石乐为每个传感器提供匹配的信号调理解决方案。压电式传感器(PE)需要电荷放大器,而内置电子(IEPE)的压电式传感器由 Piezotron® 信调仪供电。除模拟放大器解决方案,奇石乐还可提供具备内置数据采集功能的设备。也可提供相应的高精度校准设备。

电荷 放大器

  • 电荷范围为 2 ~ 2 200 000 pC
  • 频率范围 为 0 ~ 200 000 Hz
  • 内置数据采集的设备
  • 双模式放大器(兼容 PE 和 IEPE 传感器)
  • 单通道和多通道解决方案

Piezotron® 信号调理仪(IEPE

  • 从电池供电的单通道设备到交流供电的多通道系统
  • 支持TEDS功能的 IEPE 解决方案

压阻式压力传感器的放大器

  • 带PiezoSmart® 传感器识别功能的放大器
  • 数字补偿、最高测量精度

MEMS 电容式加速度计的供电单元

  • 用于多达 15 个单向和5个三向 K-Beam® 加速度计的供电

校准设备

  • 电荷放大器和其他信号调理设备的全自动校准
  • 用于压电式传感器校准的便携式信号调理系统

充分利用传感器的功能。请随时与我们联系!