使用奇石乐测力技术进行运动和步态分析,提高竞技和康复水平

使用奇石乐测力台进行步态分析,能获得准确可靠的结果。压电测量技术确保在不同的应用下准确记录力和力矩,这些应用包括:研究、竞技体育、康复和假肢修正,这仅是几种典型应用。奇石乐测力系统甚至能检测步态模式中最细微的变化或重心转移,而且能准确计算用于逆向动力学研究的压力中心。

奇石乐压电测力技术的优势: 

  • 高分辨率和可靠性
  • 在极宽的测量范围内保持长期稳定
  • 可记录较小的力(例如儿童)
  • 适合人类和动物应用

可信赖的全球市场领先者。我们将竭诚为您提供帮助。

联系方式
Sales Center China (ST)
优势

检测步态不对称性和重心转移

对假肢进行精密改良和康复监测

准确计算压力中心(CoP)用于逆向动力学研究